1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูตัวหนอน GS

สกรูตัวหนอน GS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 257.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับใช้กับแพ็ดรองและชุดกันรุน สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวและความยาวของขาฉิ่งได้ตามต้องการ

รหัสสินค้า
GS-6X30
GS-6X50
GS-8X40
GS-8X60
GS-10X60
GS-10X80
GS-12X60
GS-12X80
GS-12X100
GS-16X80
GS-16X100
GS-16X125
GS-20X100
GS-20X125
GS-20X150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
แผ่นแรงขับที่ใช้งานได้ (ชนิด TP-1) บังคับใช้แผ่นรอง (ประเภท TP-2)

฿ 257.90

KNS GRUB SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 1030TP-1-12-

฿ 258.36

KNS GRUB SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 1050TP-1-12-

฿ 267.45

KNS GRUB SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 1040TP-1-16TP-2-25

฿ 299.22

KNS GRUB SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 1060TP-1-16TP-2-25

฿ 348.54

KNS GRUB SCREW 1 ชิ้น 4 วัน 1060TP-1-20TP-2-32

฿ 360.97

KNS GRUB SCREW 1 ชิ้น 4 วัน 1080TP-1-20TP-2-32

฿ 392.73

KNS GRUB SCREW 1 ชิ้น 4 วัน 1060TP-1-25TP-2-32

฿ 421.06

KNS GRUB SCREW 1 ชิ้น 4 วัน 1080TP-1-25TP-2-32

฿ 462.53

KNS GRUB SCREW 1 ชิ้น 4 วัน 10100TP-1-25TP-2-32

฿ 574.97

KNS GRUB SCREW 1 ชิ้น 4 วัน 1080TP-1-32TP-2-40

฿ 665.92

KNS GRUB SCREW 1 ชิ้น 4 วัน 10100TP-1-32TP-2-40

฿ 757.82

KNS GRUB SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10125TP-1-32TP-2-40

฿ 978.35

KNS GRUB SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10100TP-1-40-

฿ 1,072.57

KNS GRUB SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10125TP-1-40-

฿ 1,210.33

KNS GRUB SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10150TP-1-40-

กำลังโหลด …

  1. 1