(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ หมุดล็อคตำแหน่ง ชนิดไม่มีปุ่มหมุน (IP-4) มี น็อตล็อค ให้ด้วย
รหัสสินค้า |
---|
IP-4-10 |
IP-4-12 |
IP-4-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขาพิน d (Ø) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ I (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. M [รายละเอียด] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 568.30 | KNS INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 5 | 5 | 33 | M10 | ||
฿ 751.12 | KNS INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 6 | 6 | 42 | M12 | ||
฿ 832.45 | KNS INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 8 | 8 | 54 | M16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไม่มี ลูกบิด | กลไก ล็อค | ไม่ | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า SUM22L | ความยาวโดยรวม | มาตรฐาน | วัสดุขาพิน | เหล็กกล้า S45C |
สแตนเลสทั้งหมด | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิวของขาพิน | ไม่ | ปลาย การรักษาความร้อน | ไม่ |
ลูกบิด ควบคุมการทำงาน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว | อุปกรณ์เสริม | นัทล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง