1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดล็อคตำแหน่งชนิดไม่มีปลอกสวมหกเหลี่ยม IPN, IPN-Sus

หมุดล็อคตำแหน่งชนิดไม่มีปลอกสวมหกเหลี่ยม IPN, IPN-Sus
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,098.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

การดึงปุ่มบิดจะดึงหมุดตรงกลางกลับเข้าที่ การปล่อยปุ่มบิดจะทำให้หมุดกลับสู่ตำแหน่งเดิมจากแรงของสปริง ใช้เพื่อคำนวณและปรับตำแหน่งจิ๊ก สกรูทั้งหมดถูกฝังอยู่ในอุปกรณ์โดยเหลือเพียงปุ่มบิดบนพื้นผิวและทำให้ดูน่าสวยงามยิ่งขึ้น

รหัสสินค้า
IPN-10-SUS
IPN-12-SUS
IPN-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขาพิน d
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ I
(มิลลิเมตร)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความยาว
(มิลลิเมตร)
วัสดุขาพิน กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. M [รายละเอียด]

฿ 1,098.91

KNS INDEX PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 101055[สเตนเลส] สแตนเลส SUS30345สแตนเลส SUS303ไม่M10

฿ 1,225.63

KNS INDEX PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 101266[สเตนเลส] สแตนเลส SUS30354.5สแตนเลส SUS303ไม่M12

฿ 1,230.15

KNS INDEX PLUNGER 1 ชิ้น 50 วัน 10201010[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SUM22L80[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า S45CTriet Black tetraoxide การเคลือบผิวM20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน กลไก ล็อค ไม่ วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน
ความยาวโดยรวม มาตรฐาน สแตนเลสทั้งหมด ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิวของขาพิน ไม่
ปลาย การรักษาความร้อน ไม่ ลูกบิด ควบคุมการทำงาน การมี อุปกรณ์เสริม ไม่มี