1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หมุดล็อคตำแหน่ง ชนิดล็อคทั่วไป IPL

หมุดล็อคตำแหน่ง ชนิดล็อคทั่วไป IPL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 496.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดึงปุ่มบิดแล้วหมุน 90° เพื่อล็อคสินค้าโดยให้หมุดตรงกลางอยู่ในสถานะหดกลับ หมุนปุ่มบิดกลับไปที่ตำแหน่งเดิมเพื่อปลดล็อค หมุดตรงกลางจะกลับสู่ตำแหน่งเดิม

รหัสสินค้า
IPL-6
IPL-8
IPL-10
IPL-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขาพิน d
(Ø)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ I
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. M [รายละเอียด]

฿ 496.03

KNS INDEX PLUNGER 1 ชิ้น 3 วัน 1064433M6

฿ 527.00

KNS INDEX PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 1085543.5M8

฿ 559.78

KNS INDEX PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 10106652M10

฿ 676.30

KNS INDEX PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 10128863.5M12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน กลไก ล็อค ล็อค โนส วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า SUM22L ความยาวโดยรวม มาตรฐาน วัสดุขาพิน สแตนเลส SUS303
สแตนเลสทั้งหมด ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิวของขาพิน ไม่ ปลาย การรักษาความร้อน ไม่
ลูกบิด ควบคุมการทำงาน การมี กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไตรวาเลนท์โครเมต อุปกรณ์เสริม ไม่มี