1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

พลั้งเจอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว ( โหลดน้ำหนักเบา)HSP-L

KNS PLUNGER

พลั้งเจอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว ( โหลดน้ำหนักเบา)HSP-L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,880.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้เป็นส่วนประกอบ แม่พิมพ์ กดสำหรับเบรกเกอร์ น้ำมัน น็อคเอาท์ตัวกำหนดตำแหน่งและอื่น ๆการป้องกันการคลายตัวถูกนำไปใช้กับชิ้นส่วน สกรู

รหัสสินค้า
HSP-10-8-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,880.52

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุส่วนปลาย เหล็กกล้า SK-4 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า SUM22L เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 10
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ I(มิลลิเมตร) 8 วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน ล็อค ALOK
ชนิดสกรู ของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน พื้นผิวทรงกลม / ด้วย รูหกเหลี่ยม / สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว รูปทรง รูขันประแจ แม่มด กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว
กระบวนการเตรียมผิวส่วนปลาย Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว ปลาย การรักษาความร้อน ไม่ โหลดไฟฟ้า ต่ำ (ช่วง)(N) 0.01 ถึง 50
โหลดไฟฟ้า ต่ำสุด(N) 6 โหลดไฟฟ้า สูงสุด(N) 16

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HSP-10-8-L ในชุด พลั้งเจอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว ( โหลดน้ำหนักเบา)HSP-L