1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SPL พลั้งเจอร์/เหล็กดัน สั้น (รหัสสินค้า)

SPL พลั้งเจอร์/เหล็กดัน สั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 140.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกบอลเคลื่อนที่เข้าและออกโดยการทำงานของ สปริง ติดตั้งไว้ใน สกรูสามารถใช้สำหรับการจัดทำดัชนีการ การวางตำแหน่ง และการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป ของอุปกรณ์จับยึดเลือกขนาดที่ต้องการจากช่วงของเส้นผ่านศูนย์กลาง เกลียว M4 ถึง M24

รหัสสินค้า
SPL-4
SPL-5
SPL-6
SPL-8
SPL-10
SPL-12
SPL-16
SPL-20
SPL-24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ I
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า ต่ำ (ช่วง)
(N)
โหลดไฟฟ้า ต่ำสุด
(N)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)

฿ 140.97

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 4 วัน 1041.50.01 ถึง 504.512.5

฿ 141.02

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 4 วัน 10520.01 ถึง 50513.0

฿ 141.11

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 4 วัน 10620.01 ถึง 50617.0

฿ 155.33

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 4 วัน 10820.01 ถึง 501633

฿ 159.50

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 4 วัน 10102.50.01 ถึง 501942

฿ 242.27

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 3 วัน 10123.50.01 ถึง 502257

฿ 310.89

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 4 วัน 10164.50.01 ถึง 503878.0

฿ 430.55

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 4 วัน 10206.50.01 ถึง 503981.0

฿ 911.24

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 4 วัน 1024850.01 ถึง 10072155.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุส่วนปลาย เหล็กกล้า SUM22L วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า SUM22L วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน
ล็อค ไม่ ชนิดสกรู ของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน พื้นผิวทรงกลม / สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สั้น รูปทรง รูขันประแจ แบน
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว กระบวนการเตรียมผิวส่วนปลาย Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว ปลาย การรักษาความร้อน ไม่