1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พลั้งเจอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สั้น SPS

พลั้งเจอร์ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สั้น SPS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 526.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พลั้งเจอร์ สเตนเลส สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สั้นทั้งหมดเหมาะสำหรับเครื่องจักรอาหาร / การติดตั้งภายนอกอาคารเนื่องจากคุณสมบัติ สนิม เหนือกว่า

รหัสสินค้า
SPS-4
SPS-5
SPS-6
SPS-8
SPS-10
SPS-12
SPS-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ I
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า ต่ำสุด
(N)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)

฿ 566.11

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 4 วัน 1041.54.516

฿ 526.88

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 4 วัน 1052.3619.0

฿ 540.36

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 6 วัน 1062.5619.0

฿ 582.03

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 4 วัน 10831039.0

฿ 685.30

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 4 วัน 101031039.0

฿ 839.37

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 4 วัน 101241253.0

฿ 1,341.20

KNS PLUNGER 1 ชิ้น 4 วัน 1016545100.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุส่วนปลาย สแตนเลส SUS303 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สแตนเลส SUS303 วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน
ล็อค ไม่ ชนิดสกรู ของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน พื้นผิวทรงกลม / ด้วย รูหกเหลี่ยม / สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สั้น รูปทรง รูขันประแจ แม่มด
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ กระบวนการเตรียมผิวส่วนปลาย กระบวนการไนไตรด์ ปลาย การรักษาความร้อน ไม่
โหลดไฟฟ้า ต่ำ (ช่วง)(N) 0.01 ถึง 50