(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกสูบที่มีสปริงในตัวอยู่ในสกรูซึ่งอนุญาตให้ลูกบอลเข้า / ออกโดยแรงของสปริง
[คุณสมบัติ]
·มีเส้นผ่านศูนย์กลางของ เกลียว ตั้งแต่ M3 ถึง M24
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เพื่อค้นหา การวางตำแหน่ง และดันจิ๊กออก
รหัสสินค้า |
---|
SP-3 |
SP-4 |
SP-5 |
SP-6 |
SP-8 |
SP-10 |
SP-12 |
SP-16 |
SP-20 |
SP-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ I (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า ต่ำ (ช่วง) (N) | โหลดไฟฟ้า ต่ำสุด (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 284.57 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 1 | 0.01 ถึง 50 | 2 | 4.0 | ||
฿ 239.57 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 1.5 | 0.01 ถึง 50 | 4.5 | 16 | ||
฿ 239.65 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 2.3 | 0.01 ถึง 50 | 6 | 19.0 | ||
฿ 253.12 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 2.5 | 0.01 ถึง 50 | 6 | 19.0 | ||
฿ 271.82 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | 3 | 0.01 ถึง 50 | 10 | 39.0 | ||
฿ 313.41 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 3 | 0.01 ถึง 50 | 10 | 39.0 | ||
฿ 412.52 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 4 | 0.01 ถึง 50 | 12 | 53.0 | ||
฿ 464.98 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | 5 | 0.01 ถึง 50 | 45 | 100.0 | ||
฿ 587.55 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 7 | 50.01 ถึง 100 | 52 | 125.0 | ||
฿ 894.80 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 24 | 10 | 50.01 ถึง 100 | 70 | 170.0 |
กำลังโหลด …
วัสดุส่วนปลาย | เหล็กกล้า SUM22L | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า SUM22L | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ล็อค | ไม่ | ชนิดสกรู ของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน | พื้นผิวทรงกลม / ด้วย รูหกเหลี่ยม / สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สั้น | รูปทรง รูขันประแจ | แม่มด |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว | กระบวนการเตรียมผิวส่วนปลาย | Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว | ปลาย การรักษาความร้อน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง