(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูมีสปริง แรงของสปริงทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่เข้าและออกได้ สามารถใช้ในการคำนวณ เลือกตำแหน่ง และดันจิ๊กออกได้ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสกรูตั้งแต่ M3 ถึง M24 จึงเลือกขนาดที่ต้องการได้
รหัสสินค้า |
---|
BP-3-L |
BP-4-L |
BP-5-H |
BP-5-L |
BP-6-H |
BP-6-L |
BP-8-H |
BP-8-L |
BP-10-H |
BP-10-L |
BP-12-H |
BP-12-L |
BP-16-H |
BP-16-L |
BP-20-H |
BP-20-L |
BP-24-H |
BP-24-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ I (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า ต่ำ (ช่วง) (N) | โหลดไฟฟ้า ต่ำสุด (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ปุ่มลูกกลม บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 133.67 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 0.5 | 0.01 ถึง 50 | 3 | 4.5 | — | ||
฿ 113.76 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 0.8 | 0.01 ถึง 50 | 8.5 | 14 | BB-4 | ||
฿ 148.54 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 0.9 | 0.01 ถึง 50 | 15 | 22 | BB-5 | ||
฿ 127.18 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 0.9 | 0.01 ถึง 50 | 8 | 14 | BB-5 | ||
฿ 102.81 ฿ 87.64 | PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 1 | 0.01 ถึง 50 | 19 | 28 | BB-6 | ||
฿ 86.31 ฿ 47.49 | PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 1 | 0.01 ถึง 50 | 11 | 18 | BB-6 | ||
฿ 127.28 | PLUNGER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 1.5 | 0.01 ถึง 50 | 36 | 62 | BB-8 | ||
฿ 160.76 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 1.5 | 0.01 ถึง 50 | 18 | 31 | BB-8 | ||
฿ 191.62 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 2 | 50.01 ถึง 100 | 57 | 104 | BB-10 | ||
฿ 198.80 ฿ 93.71 | PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 2 | 0.01 ถึง 50 | 24 | 45 | BB-10 | ||
฿ 283.60 | PLUNGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 2.5 | 50.01 ถึง 100 | 61 | 110 | BB-12 | ||
฿ 209.55 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 12 | 2.5 | 0.01 ถึง 50 | 26 | 49 | BB-12 | ||
฿ 317.54 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | 3.5 | 50.01 ถึง 100 | 68 | 142 | BB-16 | ||
฿ 213.97 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 3.5 | 0.01 ถึง 50 | 41 | 86 | BB-16 | ||
฿ 477.71 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 4.5 | 50.01 ถึง 100 | 84 | 166 | — | ||
฿ 364.03 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 4.5 | 50.01 ถึง 100 | 56 | 111 | — | ||
฿ 757.04 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 24 | 5.5 | 100.01 ถึง 300 | 127 | 237 | — | ||
฿ 686.89 | KNS PLUNGER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 24 | 5.5 | 50.01 ถึง 100 | 81 | 151 | — |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สกรู (ร่องแบน) | ปลาย วัสดุ | ลูก เหล็กกล้า SUJ2 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า SUM22L |
---|---|---|---|---|---|
ล็อค | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | Triet Black tetraoxide การเคลือบผิว | ปลาย กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ปลาย การรักษาความร้อน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง