1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SCSS ปลอกสวม แยก

SCSS ปลอกสวม แยก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 567.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้สำหรับขันและยึดโดยไม่ทำให้ เพลา เสียหายเนื่องจากยูนิตแบ่งออกเป็น 2 ส่วนจึงสามารถใช้สำหรับการติดตั้งเพิ่มเติมได้เสร็จสิ้นด้วยการ กระบวนการเตรียมผิว สีดำ

รหัสสินค้า
SCSS-0815
SCSS-1015
SCSS-1215
SCSS-1315
SCSS-1615
SCSS-2015
SCSS-2515
SCSS-3015
SCSS-3515
SCSS-4018
SCSS-4518
SCSS-5022
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d ความกว้าง L

฿ 567.83

KNS SET COLLARS 1 ชิ้น 5 วัน 1083015

฿ 661.66

KNS SET COLLARS 1 ชิ้น 5 วัน 10103515

฿ 661.20

KNS SET COLLARS 1 ชิ้น 3 วัน 10123515

฿ 660.89

KNS SET COLLARS 1 ชิ้น 5 วัน 10133515

฿ 609.73

KNS SET COLLARS 1 ชิ้น 5 วัน 10164015

฿ 725.45

KNS SET COLLARS 1 ชิ้น 3 วัน 10204515

฿ 786.04

KNS SET COLLARS 1 ชิ้น 3 วัน 10255015

฿ 817.34

KNS SET COLLARS 1 ชิ้น 3 วัน 10305515

฿ 875.86

KNS SET COLLARS 1 ชิ้น 3 วัน 10356015

฿ 1,085.76

KNS SET COLLARS 1 ชิ้น 3 วัน 10407018

฿ 1,163.36

KNS SET COLLARS 1 ชิ้น 3 วัน 10457518

฿ 1,322.53

KNS SET COLLARS 1 ชิ้น 3 วัน 10508522

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการยึด แยก สเปค มาตรฐาน วัสดุ เหล็ก
กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว ความหนา รุ่นมาตรฐาน วัสดุ เหล็กกล้า S45C
กระบวนการเตรียมผิว ชุบแบล็คไตรไอรอนเตตระออกไซด์