1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกสลิท, SCS

ปลอกสลิท, SCS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 368.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถขันและ ยึดอยู่กับที่ โดยไม่ทำให้ เพลา เสียหาย [สเปค]· วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า S45C,กระบวนการเตรียมผิว: การเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ (รมดำ),สกรูหัวจมซ็อคเก็ตหกเหลี่ยม,วัสดุ: วัสดุ เหล็กกล้า SCM435,กระบวนการเตรียมผิว: การเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ (รมดำ)

รหัสสินค้า
SCS-0815
SCS-1015
SCS-1215
SCS-1315
SCS-1515
SCS-1615
SCS-2015
SCS-2515
SCS-3015
SCS-3515
SCS-4018
SCS-4518
SCS-5022
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d ความกว้าง L

฿ 368.48

KNS SET COLLARS 1 ชิ้น 4 วัน 1083015

฿ 390.20

KNS SET COLLARS 1 ชิ้น 4 วัน 10103515

฿ 389.58

KNS SET COLLARS 1 ชิ้น 4 วัน 10123515

฿ 389.27

KNS SET COLLARS 1 ชิ้น 4 วัน 10133515

฿ 410.54

KNS SET COLLARS 1 ชิ้น 4 วัน 10154015

฿ 458.00

KNS SET COLLARS 1 ชิ้น 4 วัน 10164015

฿ 445.52

KNS SET COLLARS 1 ชิ้น 3 วัน 10204515

฿ 565.79

KNS SET COLLARS 1 ชิ้น 3 วัน 10255015

฿ 584.29

KNS SET COLLARS 1 ชิ้น 3 วัน 10305515

฿ 669.10

KNS SET COLLARS 1 ชิ้น 4 วัน 10356015

฿ 769.56

KNS SET COLLARS 1 ชิ้น 4 วัน 10407018

฿ 851.51

KNS SET COLLARS 1 ชิ้น 3 วัน 10457518

฿ 1,014.66

KNS SET COLLARS 1 ชิ้น 4 วัน 10508522

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการยึด แผ่นสลิท สเปค มาตรฐาน วัสดุ เหล็ก
กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว ความหนา รุ่นมาตรฐาน วัสดุ เหล็กกล้า S45C
กระบวนการเตรียมผิว ชุบแบล็คไตรไอรอนเตตระออกไซด์