(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· แฮงเกอร์แบบมีบานพับ ใช้กับท่อ SGP
[คุณสมบัติ]
· แฮงเกอร์แบบมีบานพับ ใช้กับท่อ SGP
· การชุบผิวแบบหนาพร้อม "การรวมลิ้นแขวน A10140"
· สำหรับ 200 A หรือสูงกว่า แผ่นเพลทเสริมแรงจะถูกเชื่อมเข้ากับส่วนหูของแถบ
· "ล็อค" ถูกบรรจุแยกต่างหาก
· การชุบผิวด้วยไฟฟ้า สังกะสี การขัดเงา
ชนิด | วงแขวน | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สายยาง ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก SGP | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) | 65A |
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) | 2 1/2 | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 76.3 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A10144-0076 ในชุด เหล็กยึดท่อพร้อมล็อคแขวนชนิดแข็ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง