1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึดท่อแบบแขวนสำหรับใช้กับโครงฝ้า (สำหรับโครงสร้างแผ่นพื้นสังเคราะห์) ชนิด E-2

AKG PIPE HANGERS

เหล็กยึดท่อแบบแขวนสำหรับใช้กับโครงฝ้า (สำหรับโครงสร้างแผ่นพื้นสังเคราะห์) ชนิด E-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 89.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ติดโดยวางไว้ในร่องและหมุนไปทางขวา 90° ไม่จำเป็นต้องทำรูบนโครงฝ้า กระบวนการจึงสั้นลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

[คุณสมบัติ]
· การติดตั้งทำได้โดยการกดเข้าเพียงครั้งเดียว และขันเกลียวในโบลท์อุปกรณ์แขวน (W3/8)
· สปริงฟิตติ้งเพื่อรองรับความคลาดเคลื่อนของขนาดโครงฝ้า
· สามารถติดตั้งชั่วคราวได้และสามารถเปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งได้อย่างง่ายดาย
· สามารถติดตั้งจากด้านล่างโดยไม่จำเป็นต้องทำงานในที่สูง
・Nippon Steel & Sumikin materials/ Super E-deck, i-Tech/S-deck 50-75

รหัสสินค้า
A15358-0018
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 89.53

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แขวนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับวง วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ไม่
โหลดไฟฟ้า คงที่ที่อนุญาต(kgf) 100 เส้นผ่าศูนย์กลางของ สลักเกลียว แขวน W3/8 ดาดฟ้าที่ รองรับการใช้งาน รองรับการใช้งานกับโครงฝ้า Super E, S
ปริมาณ(ชิ้น) 1 รหัสรุ่น/ Part number รหัสรุ่น/ Part number) ประเภท E-2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A15358-0018 ในชุด เหล็กยึดท่อแบบแขวนสำหรับใช้กับโครงฝ้า (สำหรับโครงสร้างแผ่นพื้นสังเคราะห์) ชนิด E-2