1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไพพ์แฮงเกอร์หลัก AIM (ชุบผิวโครเมตสี/สแตนเลส)

ไพพ์แฮงเกอร์หลัก AIM (ชุบผิวโครเมตสี/สแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 82.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหล็กยึดเพื่อลดโบลท์แฮงเกอร์จากเหล็กขึ้นรูป
· แบบยึดอยู่กับที่
· เส้นผ่านศูนย์กลางของโบลท์แฮงเกอร์คือ W3/8 เท่านั้น
· โหลดคงที่ที่อนุญาต - แพทเทิร์น 1: 100 กก.,แพทเทิร์น 2: 150 กก.,แพทเทิร์น 3: ไม่สามารถใช้ได้

รหัสสินค้า
A10257-0012SALE
A10261-0015
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ชื่อชิ้นส่วน

฿ 82.06

฿ 44.80

PIPE HANGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เหล็กกล้าการเคลือบผิว โครเมต สีตัวสินค้าหลัก Aim

฿ 354.62

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น 5 วัน [สแตนเลส] สเตนเลสไม่ตัวสินค้าหลัก StainAim

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แขวนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับวง ความหนาของ หน้าแปลน รองรับการใช้งาน 1 to 25 เส้นผ่าศูนย์กลางของ สลักเกลียว แขวน W3/8
ปริมาณ(ชิ้น) 1