(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จัดการพร้อมกันกับการสูญเสียแรง ความดัน การรั่วไหลของอากาศและการสูญเสียอัตราการไหลเกลียวใน ทองเหลือง ชนิด ฟอก
[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ ไหลเต็มรูปแบบ:เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดของ เครื่องมือ ลมและเครื่องจักร (ป้องกันการสูญเสียแรง ความดัน การสูญเสียอัตราการไหลและการรั่วไหลของอากาศในเวลาเดียวกัน)
·ป้องกันการรั่วไหลของอากาศ:ลดการรั่วไหลของอากาศที่เกิดจากความเสียหายของปลั๊กหรือการ ชุบแข็ง ของบรรจุภัณฑ์เป็นต้น
·การ การเชื่อมต่อสายไฟ การกระทำเดียว:การ การเชื่อมต่อสายไฟ ศูนย์ ความดัน
·การ การออกแบบ ประเภทการล้างช่วยป้องกันการเฆี่ยนของ สายยาง และการหดตัวระหว่างการถอด เครื่องมือ ด้วย ฟังก์ชั่น กำจัด ความดัน ตกค้าง ( สายยาง เครื่องมือ ฯลฯ )
· กลไก ล็อค เพื่อความปลอดภัย:ก้านโยก เปิดขึ้นก็ต่อเมื่อเสียบปลั๊กเข้าไป
·ไม่สามารถถอดปลั๊กได้จนกว่าจะมีการปิดกั้นอากาศด้วยคันโยก
·ส่วน เกลียว ปิดสนิท ( เกลียว R):สามารถใช้สำหรับการวางท่อได้เนื่องจากมีการปิดผนึกส่วน เกลียว
รหัสสินค้า |
---|
MFXP-02F-B |
MFXP-03F-B |
MFXP-04F-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด เกลียว | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 927.30 | COUPLING | 1 ชิ้น | 6 วัน | RC1 / 4 | 67.5 | ||
฿ 928.13 | COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | RC3 / 8 | 69.5 | ||
฿ 963.48 | COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | RC1 / 2 | 73.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ด้วย คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | วัสดุ ซีล | NBR (ยางไนไตรล์) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5::60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.5 | สเปค | ประเภทการล้าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง