(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายยางถักที่ไม่ลามไฟและน้ำหนักเบา
[คุณสมบัติ]
· มีคุณสมบัติไม่ลามไฟและป้องกันประกายไฟได้ดีเยี่ยม: ใช้วัสดุหน่วงไฟสำหรับผิวชั้นนอกเพื่อลดการทะลุจากสะเก็ดไฟเชื่อมและเศษโลหะ
· น้ำหนักเบา: เบากว่าสายยางทั่วไปประมาณ 1/3 เท่า
· เชื่อมต่อง่าย: การเชื่อมต่อง่ายสำหรับทุกคน
รหัสสินค้า |
---|
GH-6.5X10-10 |
GH-6.5X10-20 |
GH-6.5X10-30 |
GH-6.5X10-50 |
GH-6.5X10-100 |
GH-8X12-10 |
GH-8X12-20 |
GH-8X12-30 |
GH-8X12-50 |
GH-8X12-100 |
GH-11X16-10 |
GH-11X16-20 |
GH-11X16-30 |
GH-11X16-50 |
GH-11X16-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID | OD (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,674.52 | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.5 | 10 | 60 | 10 | ||
฿ 3,221.92 | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.5 | 10 | 60 | 20 | ||
฿ 4,769.33 | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.5 | 10 | 60 | 30 | ||
฿ 7,864.13 | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.5 | 10 | 60 | 50 | ||
฿ 15,601.16 | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.5 | 10 | 60 | 100 | ||
฿ 2,279.49 | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 12 | 70 | 10 | ||
฿ 4,431.86 | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 12 | 70 | 20 | ||
฿ 6,584.23 | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 12 | 70 | 30 | ||
฿ 10,888.98 | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 12 | 70 | 50 | ||
฿ 21,650.85 | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 12 | 70 | 100 | ||
฿ 4,259.14 | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11 | 16 | 100 | 10 | ||
฿ 8,391.17 | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11 | 16 | 100 | 20 | ||
฿ 12,523.20 | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11 | 16 | 100 | 30 | ||
฿ 20,787.25 | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11 | 16 | 100 | 50 | ||
฿ 41,447.39 | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11 | 16 | 100 | 100 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | อากาศอัด | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ความทนไฟ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | โพลียูรีเทน | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีเขียว |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.5 | สุญญากาศ รองรับการใช้งาน | ไม่สามารถใช้งานได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง