(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ใหญ่กว่า สายยาง Chiyoda Tsusho ประมาณ 20% ที่มี เส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. กัน
[คุณสมบัติ]
·บางกว่า 30% เมื่อเทียบกับ ใบมีดลบคม ยูรีเทน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เท่ากันและ น้ำหนักเบา และอ่อนนุ่ม
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเพิ่มขึ้นประมาณ 20% (อัตราส่วนของบริษัทนี้) เมื่อเทียบกับสายยางที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเท่ากัน เหมาะสำหรับเป็นท่อประหยัดพลังงาน
· ปลอดภัย แรงดันทะลุสูงโดยอยู่ที่ประมาณสองเท่า (อัตราส่วนของบริษัทนี้) ของสายยางยูรีเทนที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเท่ากัน
·มีความ ทนน้ำมัน ดีเยี่ยมและเหมาะสำหรับการเดินท่อใน โรงงาน
รหัสสินค้า |
---|
MH-8X10.5-LB-10 |
MH-8X10.5-LB-20 |
MH-8X10.5-LB-30 |
MH-8X10.5-LB-100 |
MH-10X12.5-LB-10 |
MH-10X12.5-LB-30 |
MH-10X12.5-LB-90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID | OD (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,998.02 | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 10.5 | 40 | 10 | ||
฿ 5,868.93 | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 10.5 | 40 | 20 | ||
฿ 8,739.84 | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 10.5 | 40 | 30 | ||
฿ 28,836.19 | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 10.5 | 40 | 100 | ||
฿ 3,879.48 | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12.5 | 45 | 10 | ||
฿ 11,110.43 | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12.5 | 45 | 30 | ||
฿ 33,077.05 | RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12.5 | 45 | 90 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | อากาศอัด | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ทนน้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | โพลียูรีเทน | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | ฟ้าอ่อน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | -0.1:: 1.5 | สุญญากาศ รองรับการใช้งาน | ยอมรับได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง