(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปิดอัตโนมัติ, บอลวาล์วระบายความดันคงเหลือ
[คุณสมบัติ]
· ระบายความดันคงเหลือ
· มีการออกแบบเพื่อความปลอดภัยซึ่งจะปิดรูระบายความดันคงเหลือโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดวาล์ว (ระบายความดันคงเหลือ ปิดอัตโนมัติ)
· กลไกที่เรียบง่ายทำให้การเปิดและปิดวาล์ว เห็นได้อย่างชัดเจน
รูปทรง | สกรู ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | จำนวนพอร์ต | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติเปิด |
---|---|---|---|---|---|
การสลับการทำงาน | ก้านโยก ธรรมดา | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | Rc | ขนาดเกลียวของท่อ | 1 / 4B (8 A) |
ประเภทและทิศทางของท่อประปา | ชนิดเกลียวใน ตรง | วิธีการติดตั้ง | สกรู | การรักษาสถานะการทำงาน | โฮลดิ้ง |
ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ลูกบอล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3CV-02 ในชุด บอลวาล์วสามตำแหน่ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง