1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยางแบบบิดเกลียว

สายยางแบบบิดเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,491.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เกลียวแบบนิ่ม: นี่คือเกลียว WS ซึ่งเป็นแบบนิ่ม พร้อมการควบคุมด้วยแรงน้อยและเหมาะสำหรับงานมือ
· ลดการพันกันระหว่างเกลียว: เมื่อเทียบกับเกลียวแบบ TPS การพันให้บางลงประมาณ 30% สามารถลดการพันกันระหว่างเกลียวเมื่อใช้เกลียวหลายเส้นได้
· ทนน้ำมันได้ดีเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินท่อลมในโรงงาน
· *LS000-50 เป็นท่อแบบบิดเกลียวที่มาพร้อมปืนฉีดลม BG-50 โดยกำหนดเป็นเกลียว WL

รหัสสินค้า
LS804-50
LS806-50
LS808-50
WL804
WL804-Y
WL806
WL806-Y
WL808
WL808-Y
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี ช่วงการดำเนินงาน
(มิลลิเมตร)
ระเบิดปืน

฿ 2,366.20

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน [สีน้ำเงิน] สีกรมท่า2450มี

฿ 2,603.61

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน [สีน้ำเงิน] สีกรมท่า3650มี

฿ 2,825.51

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน [สีน้ำเงิน] สีกรมท่า4750มี

฿ 1,512.47

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน [สีน้ำเงิน] สีกรมท่า2450ไม่มี

฿ 1,491.53

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน สีเหลือง2450ไม่มี

฿ 1,694.47

TUBE 1 ชิ้น 11 วัน [สีน้ำเงิน] สีกรมท่า3650ไม่มี

฿ 1,673.52

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน สีเหลือง3650ไม่มี

฿ 1,876.46

TUBE 1 ชิ้น 3 วัน [สีน้ำเงิน] สีกรมท่า4750ไม่มี

฿ 1,855.51

TUBE 1 ชิ้น 8 วัน สีเหลือง4750ไม่มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เกลียว ตัดการใช้บริการ ไม่ OD(Ø) 8
OD [ความแตกต่าง] ถึง 8 ID(Ø) 5 วัสดุ ยูรีเทน
ID [ความแตกต่าง] ถึง 5 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / กันน้ำ / สุญญากาศ / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน
จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) 1 วัสดุ ยูรีเทน โพลียูรีเทน ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -5:: 60
ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) -0.1:: 0.6 สุญญากาศ รองรับการใช้งาน ยอมรับได้ ข้อต่อฟิตติ้ง G1/4
การ การชุบผิว ข้อต่อฟิตติ้ง พร้อมฟิตติ้งชุบผิว