(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อแบบบิดเกลียวป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อมที่มีความหน่วงไฟและทนน้ำมันได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· อายุการใช้งานยาวนานและทนทานต่อประกายไฟ การบิ่น ฯลฯ เมื่อเทียบกับท่อแบบบิดเกลียวที่ใช้ใน TPS เป็นต้น
· เหมาะสำหรับท่ออากาศภายในโรงงาน
ชนิด | ขดลวด | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | OD(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
OD [ความแตกต่าง] | ถึง 8 | ID(Ø) | 5 | วัสดุ | ยูรีเทน |
ID [ความแตกต่าง] | ถึง 5 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / กันน้ำ / สุญญากาศ / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน |
สี | สีเหลือง | จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -5:: 60 | ช่วง ความดัน ใช้งาน (เมื่อใช้อากาศ)(MPa) | -0.1:: 0.8 | สุญญากาศ รองรับการใช้งาน | ยอมรับได้ |
ข้อต่อฟิตติ้ง | R1 / 4, G1 / 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง