(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ สูญเสียแรง ความดัน การรั่วไหลของอากาศและการ มาตราการแก้ไข สามารถทำได้พร้อมกันประเภท ด้าย ทองเหลือง เกลียวนอก .
รหัสสินค้า |
---|
MFXP-02M-B |
MFXP-03M-B |
MFXP-04M-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด เกลียว | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 928.37 | COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | R1 / 4 | 70.5 | ||
฿ 936.54 | COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | R3 / 8 | 71.5 | ||
฿ 938.71 | COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | R1 / 2 | 75.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ด้วย คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง | วัสดุ ซีล | NBR (ยางไนไตรล์) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5::60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.5 | สเปค | ประเภทการล้าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง