1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภทปลั๊ก ยึดอยู่กับที่ II มุม ฟรี

ONE TOUCH JOINT

ประเภทปลั๊ก ยึดอยู่กับที่ II มุม ฟรี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 447.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทปลั๊ก ยึดอยู่กับที่ ที่ซึ่งใช้ ยางกันกระแทก ยูรีเทน ที่โค้งงอได้อย่างอิสระ

[คุณสมบัติ]
·ดูดซับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากเครื่องมือพัลส์และเครื่องมือที่โดดเด่นช่วยลดภาระคนงานและยืดอายุการใช้งานของข้อต่อ
·ส่วน ยางกันกระแทก โฟม ยูรีเทน ยืดหยุ่นได้อย่างอิสระ (90 °ไปทางหนึ่ง)

รหัสสินค้า
FA2L-3M-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 447.28

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด บิด ประเภทข้อต่อ ชนิดเกลียว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ชุบผิวนิกเกิล วัสดุ ซีล ไม่มี วัสดุ กระบวนการซีล ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการเปิดสองทาง สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5::60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 0.8 ขนาด เกลียว R3 / 8 ความยาว ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 88.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FA2L-3M-P ในชุด ประเภทปลั๊ก ยึดอยู่กับที่ II มุม ฟรี