(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ แบบสัมผัสเดียว น้ำหนักเบา และ ขนาดเล็กพิเศษประเภท ฟิตติ้งสำหรับท่อ หัวฉีด
รหัสสินค้า |
---|
H-LP |
H-LP-6.5ヨウ |
H-SP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | บังคับ สายยาง (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 238.73 | COUPLING | 1 ชิ้น | 62 วัน | 46.0 | φ6 | ||
฿ 231.12 | COUPLING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 46.0 | φ6.5 | ||
฿ 229.49 | COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 44.0 | φ5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ประเภท ฟิตติ้งสำหรับท่อ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า ชุบผิวนิกเกิล |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5::60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1 | สเปค | หัวฉีด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง