1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Touch Connector Five, ชนิด H, ยูเนี่ยนนิปเปิล

Touch Connector Five, ชนิด H, ยูเนี่ยนนิปเปิล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 245.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

นิปเปิลที่ดับสะเก็ดไฟ

รหัสสินค้า
HB-6-00U
HB-8-00U
HB-10-00U
HB-12-00U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)

฿ 245.33

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 6

฿ 266.33

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8

฿ 301.30

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10

฿ 344.72

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ / ความต้านทานสปัตเตอร์ วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์)
ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยนตรง รูปทรงอื่น ๆ ข้อต่อยูเนี่ยน หัวฉีด อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60