1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Touch Connector Five, ข้องอชนิด H ตัวผู้

Touch Connector Five, ข้องอชนิด H ตัวผู้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 242.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ด้านนอกเป็นโลหะทั้งหมด
&nbspทนทาน เหมาะที่สุดในสภาพแวดล้อมที่มีสะเก็ดไฟจากการเชื่อม (ประกายไฟ)
· มาพร้อมฝาครอบโลหะสำหรับท่อ 2 ชั้นและ 3 ชั้น
&nbspสะเก็ดไฟจากการเชื่อม (ประกายไฟ) ที่กระเด็นลงไปในท่อชั้นในของท่อกันสะเก็ดไฟจะถูกดับจนสนิท โปรดตรวจดูความยาวของการลอกภายนอก
· มีการระบุรุ่นบนตัวข้อต่อทุกรุ่น
&nbspสามารถระบุรุ่นและท่อได้ง่ายๆ โดยดูจากชื่อที่สลักด้วยเลเซอร์

รหัสสินค้า
HB-6-01ML
HB-6-02ML
HB-6-03ML
HB-6-M5ML
HB-8-01ML
HB-8-02ML
HB-8-03ML
HB-10-01ML
HB-10-02ML
HB-10-03ML
HB-10-04ML
HB-12-02ML
HB-12-03ML
HB-12-04ML
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
ขนาด เกลียว T

฿ 242.97

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6R1/8

฿ 252.53

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R1/4

฿ 264.81

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 6R3/8

฿ 348.79

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 6M5X0.8

฿ 268.30

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R1/8

฿ 278.65

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 8R1/4

฿ 292.43

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8R3/8

฿ 335.40

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/8

฿ 342.72

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/4

฿ 347.79

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R3/8

฿ 379.47

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 10R1/2

฿ 391.02

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R1/4

฿ 391.49

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R3/8

฿ 415.47

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12R1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง แบบยึดด้วยสกรู ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ อุตสาหกรรม / อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ทองเหลือง การใช้งาน มาตรฐาน/ มินิ / ความต้านทานสปัตเตอร์ วัสดุส่วนเกลียว C3604 (ทองเหลือง)
วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู ข้อต่องอ ข้อศอก ข้อศอก เกลียวนอก
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60