(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อเรซิ่นสำหรับงานทนการเสียดสีซึ่งทนสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม และเกิดการเสื่อมสลายจากโอโซนได้ยากกว่า TAC HERAN
[คุณสมบัติ]
· รุ่นที่ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม โดยทนอุณหภูมิลมร้อนได้ถึง 100 °C (ทนลมร้อนได้ถึง 120 °C เมื่อวางท่อในแนวตรง)
· นอกจากจะมียางนำไฟฟ้าแล้ว ยังมีสายเหล็กกล้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ดีกว่าเดิม เพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น
[การใช้งาน]
· สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เรือ อู่ต่อเรือ ไซต์งานวิศวกรรมโยธา
· สำหรับงานดูดและส่งโดยใช้เครื่องลำเลียงระบบสุญญากาศและชูตเตอร์
· สำหรับงานดูดลำเลียงสารละลายข้น ซีเมนต์เผาซินเทอร์ กรวด และแร่เหล็ก
· สำหรับงานดูดและส่งวัตถุที่เป็นข้าว เช่น ข้าวเปลือก ข้าว และข้าวสาลี
*ห้ามใช้สินค้านี้กับผง (ผงหรือเส้นใย) ที่มีน้ำมัน เพราะอาจทำให้ท่อเสื่อมสภาพก่อนกำหนดเนื่องจากผิวท่อโป่งบวม
รหัสสินค้า |
---|
25105-38-[1-50/1] |
25105-65-[1-50/1] |
25105-75-[1-50/1] |
25105-90-[1-50/1] |
25105-100-[1-50/1] |
25105-125-[1-20/1] |
25105-150-[1-20/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 38 | 47.8 | 135 | 1 1/2 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 65 | 77 | 225 | 2 1/2 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 75 | 92 | 300 | 3 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 90 | 104.5 | 390 | 3 1/2 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 100 | 120 | 570 | 4 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | 146.8 | 630 | 5 | 1 ~ 20 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | 173 | 900 | 6 | 1 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / ผง / ฟู้ดส์ / ปูนซีเมนต์ / ธัญพืช | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนสภาพอากาศ / ทนความร้อน / สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | EPDM + เหล็กกล้า แข็ง + โพลีโพรพีลีน | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีดำ |
ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)(MPa) | 0.10 | ใช้ช่วงอุณหภูมิดูด(℃) | -20 to 80 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน, การส่งมอบ(℃) | -20 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง