(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อทนน้ำมันสำหรับเรซิ่นทุกประเภท ดีไซน์ที่มีสารประกอบเรซิ่นทนน้ำมันพิเศษเป็นส่วนประกอบเพื่อใช้ลำเลียงน้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
22117-25-[1-50/1] |
22117-32-[1-50/1] |
22117-38-[1-50/1] |
22117-50-[1-50/1] |
22117-65-[1-50/1] |
22117-75-[1-50/1] |
22117-100-[1-50/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) | ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (MPa) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 31.2 | 240 | 1 | 0.5 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 32 | 39.2 | 340 | 1 1/4 | 0.45 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 38 | 46 | 350 | 1 1/2 | 0.4 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | 61 | 500 | 2 | 0.4 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 65 | 74.8 | 600 | 2 1/2 | 0.4 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | 88.0 | 775 | 3 | 0.4 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 115.8 | 1150 | 4 | 0.30 | 1 ~ 50 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำมัน | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน / สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | พีวีซี ยืดหยุ่น และแข็งทน น้ำมัน | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีดำ |
ใช้ช่วงอุณหภูมิดูด(℃) | -10 to 60 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน, การส่งมอบ(℃) | -10 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง