(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อเรซิ่นที่ไม่มีโลหะ เช่น สายกราวด์
[คุณสมบัติ]
· ด้วยสูตรการผสมเรซิ่นยืดหยุ่นแบบพิเศษ ทำให้ทนไฟฟ้าสถิตได้ยาวนาน
· ตัวท่อมีความโปร่งใส (สีเขียวใส) ช่วยให้ตรวจเช็ควัตถุที่ลำเลียงได้
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับลำเลียงเม็ดเรซิ่น
· เหมาะสำหรับการลำเลียงอาหาร ฝุ่นและผง
รหัสสินค้า |
---|
22137-25-[1-50/1] |
22137-32-[1-50/1] |
22137-38-[1-50/1] |
22137-50-[1-50/1] |
22137-75-[1-50/1] |
22137-100-[1-50/1] |
22137-125-[1-20/1] |
22137-150-[1-20/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) | ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (MPa) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 | 30.8 | 70 | 1 | 0.20 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 32 | 38.2 | 80 | 1 1/4 | 0.15 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 38 | 44.6 | 90 | 1 1/2 | 0.15 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 58 | 150 | 2 | 0.10 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 75 | 87.5 | 210 | 3 | 0.10 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 100 | 115 | 300 | 4 | 0.10 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | 141.6 | 350 | 5 | 0.10 | 1 ~ 20 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | 172.0 | 675 | 6 | 0.15 | 1 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | ผง | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ประสิทธิภาพการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความโปร่งใส |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | โปร่งใส (เขียวใส) |
ใช้ช่วงอุณหภูมิดูด(℃) | -10 to 50 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน, การส่งมอบ(℃) | -10 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง