(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
TAC SD-C รุ่นน้ำหนักเบา
[คุณสมบัติ]
· TAC SD-C รุ่นน้ำหนักเบา
· เหมาะสำหรับทั้งงานดูดและส่ง-4 แต่จะใช้ได้ดีเป็นพิเศษในงานส่ง
· สำหรับจ่ายหรือระบายน้ำในงานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการก่อสร้างวิศวกรรมโยธา
รหัสสินค้า |
---|
22111-25-[1-50/1] |
22111-32-[1-50/1] |
22111-38-[1-50/1] |
22111-50-[1-50/1] |
22111-65-[1-50/1] |
22111-75-[1-50/1] |
22111-100-[1-50/1] |
22111-125-[1-20/1] |
22111-150-[1-20/1] |
22111-200-[1-10/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) | ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (MPa) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 | 30.6 | 275 | 1 | 0.60 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 32 | 37.6 | 375 | 1 1/4 | 0.5 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 38 | 44 | 475 | 1 1/2 | 0.4 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 58.5 | 610 | 2 | 0.35 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 65 | 72.6 | 800 | 2 1/2 | 0.35 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 75 | 85.5 | 1360 | 3 | 0.35 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 100 | 113 | 1450 | 4 | 0.30 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | 139 | 2500 | 5 | 0.30 | 1 ~ 20 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | 166.0 | 2900 | 6 | 0.25 | 1 ~ 20 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 200 | 221.2 | 3000 | 8 | 0.20 | 1 ~ 10 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ความทนความดัน / ความโปร่งใส / สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | ขาว |
ใช้ช่วงอุณหภูมิดูด(℃) | -10 to 50 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน, การส่งมอบ(℃) | -10 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง