(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผิวท่อด้านในและนอกเรียบ
· ทนต่อแรงดันได้ดีกว่า TAC SD-A
· ส่วนที่อ่อนตัวมีความโปร่งใส ช่วยให้ตรวจเช็ควัตถุที่ลำเลียงได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
22105-19-[1-50/1] |
22105-25-[1-50/1] |
22105-32-[1-50/1] |
22105-38-[1-50/1] |
22105-50-[1-50/1] |
22105-65-[1-50/1] |
22105-75-[1-50/1] |
22105-90-[1-50/1] |
22105-100-[1-50/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) | ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (MPa) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 19 | 24.2 | 115 | 3/4 | 0.60 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 | 31.2 | 240 | 1 | 0.5 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 32 | 39.2 | 340 | 1 1/4 | 0.45 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 38 | 46 | 350 | 1 1/2 | 0.4 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 61 | 500 | 2 | 0.4 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 65 | 74.8 | 600 | 2 1/2 | 0.4 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 75 | 88.0 | 775 | 3 | 0.4 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 90 | 100.5 | 1065 | 3 1/2 | 0.30 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 100 | 115.8 | 1150 | 4 | 0.30 | 1 ~ 50 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ความทนความดัน / ความโปร่งใส / สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีเทา |
ใช้ช่วงอุณหภูมิดูด(℃) | -10 to 50 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน, การส่งมอบ(℃) | -10 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง