(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อเรซิ่นสำหรับงานดูดและการส่งที่มี ความยืดหยุ่นดีขึ้นเนื่องจากผิวท่อด้านนอกมีลักษณะเหมือนงวงช้าง
[คุณสมบัติ]
· มีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม เนื่องจากผิวท่อด้านนอกมีลักษณะเหมือนงวงช้าง (ผิวท่อด้านในเรียบเนียน)
· ความโปร่งใสเต็มรูปแบบช่วยให้ตรวจสอบของเหลวภายในได้ง่าย
[การใช้งาน]
· นิยมใช้สำหรับงานดูดและส่ง แต่จะใช้ได้ดีเป็นพิเศษในงานดูด
· สำหรับใช้ในงานระบบน้ำและอุตสาหกรรม และงานดูด / ระบายที่ไซต์งานวิศวกรรมโยธา
รหัสสินค้า |
---|
22101-13-[1-30/1] |
22101-19-50-L1 |
22101-19-50-L2 |
22101-19-50-L3 |
22101-19-50-L4 |
22101-19-50-L5 |
22101-19-50-L6 |
22101-19-50-L7 |
22101-19-50-L8 |
22101-19-50-L9 |
22101-19-50-L10 |
22101-19-[1-50/1] |
22101-25-50-L1 |
22101-25-50-L2 |
22101-25-50-L3 |
22101-25-50-L4 |
22101-25-50-L5 |
22101-25-50-L6 |
22101-25-50-L7 |
22101-25-50-L8 |
22101-25-50-L9 |
22101-25-50-L10 |
22101-32-[1-50/1] |
22101-38-[1-50/1] |
22101-50-[1-50/1] |
22101-60-[1-50/1] |
22101-65-[1-50/1] |
22101-75-[1-50/1] |
22101-90-[1-50/1] |
22101-100-[1-50/1] |
22101-115-[1-20/1] |
22101-125-[1-20/1] |
22101-150-[1-20/1] |
22101-165-[1-20/1] |
22101-200-1 |
22101-200-[2-10/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) | OD (Ø) | วัสดุ สายยาง | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) | ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (MPa) | ความยาว (m) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 13 | 18 | [อื่น ๆ] พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | 45 | 1/2 | 0.30 | - | 1 ~ 30 | ||
฿ 643.95 | HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 24.7 | [อื่น ๆ] พีวีซี ยืดหยุ่น และแข็งทน น้ำมัน + ไฟเบอร์เสริมแรง + ขดลวด กราวด์ | - | 3/4 | 0.30 | 1 | - | ||
฿ 946.05 | HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 24.7 | [อื่น ๆ] พีวีซี ยืดหยุ่น และแข็งทน น้ำมัน + ไฟเบอร์เสริมแรง + ขดลวด กราวด์ | - | 3/4 | 0.30 | 2 | - | ||
฿ 1,248.14 | HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 24.7 | [อื่น ๆ] พีวีซี ยืดหยุ่น และแข็งทน น้ำมัน + ไฟเบอร์เสริมแรง + ขดลวด กราวด์ | - | 3/4 | 0.30 | 3 | - | ||
฿ 1,550.23 | HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 24.7 | [อื่น ๆ] พีวีซี ยืดหยุ่น และแข็งทน น้ำมัน + ไฟเบอร์เสริมแรง + ขดลวด กราวด์ | - | 3/4 | 0.30 | 4 | - | ||
฿ 1,852.33 | HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 24.7 | [อื่น ๆ] พีวีซี ยืดหยุ่น และแข็งทน น้ำมัน + ไฟเบอร์เสริมแรง + ขดลวด กราวด์ | - | 3/4 | 0.30 | 5 | - | ||
฿ 2,154.42 | HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 24.7 | [อื่น ๆ] พีวีซี ยืดหยุ่น และแข็งทน น้ำมัน + ไฟเบอร์เสริมแรง + ขดลวด กราวด์ | - | 3/4 | 0.30 | 6 | - | ||
฿ 2,456.51 | HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 24.7 | [อื่น ๆ] พีวีซี ยืดหยุ่น และแข็งทน น้ำมัน + ไฟเบอร์เสริมแรง + ขดลวด กราวด์ | - | 3/4 | 0.30 | 7 | - | ||
฿ 2,760.73 | HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 24.7 | [อื่น ๆ] พีวีซี ยืดหยุ่น และแข็งทน น้ำมัน + ไฟเบอร์เสริมแรง + ขดลวด กราวด์ | - | 3/4 | 0.30 | 8 | - | ||
฿ 3,105.82 | HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 24.7 | [อื่น ๆ] พีวีซี ยืดหยุ่น และแข็งทน น้ำมัน + ไฟเบอร์เสริมแรง + ขดลวด กราวด์ | - | 3/4 | 0.30 | 9 | - | ||
฿ 3,450.91 | HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 24.7 | [อื่น ๆ] พีวีซี ยืดหยุ่น และแข็งทน น้ำมัน + ไฟเบอร์เสริมแรง + ขดลวด กราวด์ | - | 3/4 | 0.30 | 10 | - | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 19 | 24.7 | [อื่น ๆ] พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | 54 | 3/4 | 0.30 | - | 1 ~ 50 | ||
฿ 690.00 | HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | 31.8 | [อื่น ๆ] พีวีซี ยืดหยุ่น และแข็งทน น้ำมัน + ไฟเบอร์เสริมแรง + ขดลวด กราวด์ | - | 1 | 0.30 | 1 | - | ||
฿ 1,038.14 | HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 31.8 | [อื่น ๆ] พีวีซี ยืดหยุ่น และแข็งทน น้ำมัน + ไฟเบอร์เสริมแรง + ขดลวด กราวด์ | - | 1 | 0.30 | 2 | - | ||
฿ 1,386.28 | HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 31.8 | [อื่น ๆ] พีวีซี ยืดหยุ่น และแข็งทน น้ำมัน + ไฟเบอร์เสริมแรง + ขดลวด กราวด์ | - | 1 | 0.30 | 3 | - | ||
฿ 1,734.42 | HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 31.8 | [อื่น ๆ] พีวีซี ยืดหยุ่น และแข็งทน น้ำมัน + ไฟเบอร์เสริมแรง + ขดลวด กราวด์ | - | 1 | 0.30 | 4 | - | ||
฿ 2,082.56 | HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 31.8 | [อื่น ๆ] พีวีซี ยืดหยุ่น และแข็งทน น้ำมัน + ไฟเบอร์เสริมแรง + ขดลวด กราวด์ | - | 1 | 0.30 | 5 | - | ||
฿ 2,430.70 | HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | 31.8 | [อื่น ๆ] พีวีซี ยืดหยุ่น และแข็งทน น้ำมัน + ไฟเบอร์เสริมแรง + ขดลวด กราวด์ | - | 1 | 0.30 | 6 | - | ||
฿ 2,784.45 | HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 31.8 | [อื่น ๆ] พีวีซี ยืดหยุ่น และแข็งทน น้ำมัน + ไฟเบอร์เสริมแรง + ขดลวด กราวด์ | - | 1 | 0.30 | 7 | - | ||
฿ 3,182.30 | HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 31.8 | [อื่น ๆ] พีวีซี ยืดหยุ่น และแข็งทน น้ำมัน + ไฟเบอร์เสริมแรง + ขดลวด กราวด์ | - | 1 | 0.30 | 8 | - | ||
฿ 3,580.15 | HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | - | 31.8 | [อื่น ๆ] พีวีซี ยืดหยุ่น และแข็งทน น้ำมัน + ไฟเบอร์เสริมแรง + ขดลวด กราวด์ | - | 1 | 0.30 | 9 | - | ||
฿ 3,978.00 | HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | 31.8 | [อื่น ๆ] พีวีซี ยืดหยุ่น และแข็งทน น้ำมัน + ไฟเบอร์เสริมแรง + ขดลวด กราวด์ | - | 1 | 0.30 | 10 | - | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 32 | 39 | [อื่น ๆ] พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | 84 | 1 1/4 | 0.25 | - | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 38 | 45.8 | [อื่น ๆ] พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | 129 | 1 1/2 | 0.25 | - | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 59.5 | [อื่น ๆ] พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | 165 | 2 | 0.25 | - | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 60 | 69.3 | [อื่น ๆ] พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | 165 | - | 0.25 | - | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 65 | 74.6 | [อื่น ๆ] พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | 195 | 2 1/2 | 0.25 | - | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 75 | 89.1 | [อื่น ๆ] พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | 210 | 3 | 0.25 | - | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 90 | 106.0 | [อื่น ๆ] พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | 300 | 3 1/2 | 0.15 | - | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 100 | 117.6 | [อื่น ๆ] พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | 330 | 4 | 0.15 | - | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 115 | 131.8 | [อื่น ๆ] พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | 390 | 4 1/2 | 0.15 | - | 1 ~ 20 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | 143.6 | [อื่น ๆ] พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | 405 | 5 | 0.15 | - | 1 ~ 20 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | 172.0 | [อื่น ๆ] พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | 675 | 6 | 0.15 | - | 1 ~ 20 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 165 | 184.5 | [อื่น ๆ] พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | 975 | 6 1/2 | 0.15 | - | 1 ~ 20 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 59 วัน | 10 | 200 | 233.5 | [อื่น ๆ] พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | 1050 | 8 | 0.15 | - | - | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 59 วัน | 10 | 200 | 233.5 | [อื่น ๆ] พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | 1050 | 8 | 0.15 | - | 2 ~ 10 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ความโปร่งใส / ความยืดหยุ่น / สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | ใส | ใช้ช่วงอุณหภูมิดูด(℃) | -10 to 50 |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน, การส่งมอบ(℃) | -10 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง