(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อเรซิ่นสำหรับงานส่งและดูดที่มีเส้นใยเสริมแรงที่ทนแรงดันได้ถึง 0.5 MPa
[คุณสมบัติ]
· ท่อ SD ชนิดทนแรงดัน
· สินค้านี้มีเส้นใยเสริมแรง จึงทนแรงดันได้สูงสุด 0.50 MPa (5.1 kgf/cm^2)
*0.25 MPa (2.5 kgf/cm^2) สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. และ 300 มม.
[การใช้งาน]
· สำหรับงานส่งและดูดทั่วไป
· สำหรับส่วนต้นของปั๊มแช่ ที่สูง ท่อแขวน และอื่นๆ
· ใช้เป็นท่อดูดสำหรับรถดูด
รหัสสินค้า |
---|
22114-25-[1-50/1] |
22114-32-[1-50/1] |
22114-38-[1-50/1] |
22114-38-NLA[1-50/1] |
22114-50-[1-50/1] |
22114-65-[1-50/1] |
22114-65-NLA1 |
22114-75-[1-50/1] |
22114-100-[1-20/1] |
22114-125-[1-20/1] |
22114-150-[1-20/1] |
22114-200-[1-10/1] |
22114-250-[1-5/1] |
22114-300-[1-5/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) | ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (MPa) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 | 34.9 | 105 | 1 | 0.5 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 32 | 42.5 | 120 | 1 1/4 | 0.5 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 38 | 48.8 | 150 | 1 1/2 | 0.5 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 38 | 48.8 | 150 | 1 1/2 | 0.5 | - | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 63.4 | 225 | 2 | 0.5 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 65 | 78.5 | 270 | 2 1/2 | 0.5 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 65 | 78.5 | 270 | 2 1/2 | 0.5 | - | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 75 | 92 | 375 | 3 | 0.5 | 1 ~ 50 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 100 | 120 | 540 | 4 | 0.5 | 1 ~ 20 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | 152.5 | 630 | 5 | 0.5 | 1 ~ 20 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | 180.0 | 780 | 6 | 0.5 | 1 ~ 20 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 200 | 237 | 1200 | 8 | 0.5 | 1 ~ 10 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 250 | 295.0 | 1890 | 10 | 0.25 | 1 ~ 5 | ||
- | TTK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 300 | 347.0 | 2190 | 12 | 0.25 | 1 ~ 5 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ความทนความดัน / สุญญากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | ส้ม |
ใช้ช่วงอุณหภูมิดูด(℃) | -10 to 50 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน, การส่งมอบ(℃) | -10 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง