(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวฉีด ข้อต่อเฟอร์รูล IDF ทำจาก สเตนเลส สำหรับใช้กับการเชื่อมต่อแบบ shime-tacรูปทรง ของ ปลาย หัวฉีด มีโครงสร้างเพื่อต้านทานการรวมตัวของของเหลว
[คุณสมบัติ]
·ประสิทธิภาพการ ความทนความดัน:ประสิทธิภาพการ ความทนความดัน ได้รับการปรับปรุงโดยใช้โครงสร้าง ป้องกันลื่นหลุด พิเศษ
· วัสดุ:ตัวยึดผลิตจากสแตนเลส SCS14 (SUS316 EQUIV) ที่มีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยมสลักเกลียวและถั่วผลิตจากสแตนเลส SUS304 และซีลบรรจุภัณฑ์ทำจากซิลิโคน
·เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน ประกาศกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ201 และ 416
· โบลท์:หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมเพื่อการขันที่ง่ายและปลอดภัย
·สามารถทำงานได้:ช่วยให้ การเชื่อมต่อสายไฟ พื้นที่ปฏิบัติงาน ทำได้ง่าย
· ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ:สามารถใช้ซ้ำได้
·ถอดชิ้นส่วน:สามารถถอดประกอบและทำความสะอาดได้
·การกำจัด หัวฉีด ก็ทำได้ง่ายเช่นกัน
·การรวมของเหลว:ความไม่พึงพอใจที่เกิดจากการรวมตัวของของเหลวได้รับการปรับปรุงโดยการแก้ไข รูปทรง ของ ปลาย หัวฉีด
ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / สารเคมี / ฟู้ดส์ | วัสดุ | SCS14 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | หัวฉีด พร้อม ข้อต่อเฟอร์รูล | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | การเชื่อมต่อสายไฟ TAC ขั้นสุดท้าย | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ข้อต่อเฟอร์รูล |
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว(Ø) | 25 | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) | 1 | วัสดุ ของ สลักเกลียว | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง