(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาครอบที่มีรูปลักษณ์สวยงามสำหรับใช้ครอบส่วนปลายของท่อแข็ง TAC และยังช่วยป้องกันความเสียหายให้กับพื้นผิวที่ถูกตัด
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อที่ทำจากวัสดุที่ไม่ใช่ไวนิลคลอไรด์ สำหรับใช้ต่อกับท่อ eco TAC Totaku Industries
· มีให้เลือกหลายขนาด
รหัสสินค้า |
---|
92215-55 |
92215-65 |
92215-75 |
92215-90 |
92215-100 |
92215-125 |
92215-150 |
92215-175 |
92215-200 |
92215-250 |
92215-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 122.44 | TTK HOSE JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 55 | 2 | ||
฿ 130.30 | TTK HOSE JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 65 | 2 1/2 | ||
฿ 136.95 | TTK HOSE JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 75 | 3 | ||
฿ 155.09 | TTK HOSE JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 90 | 3 1/2 | ||
฿ 172.76 | TTK HOSE JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 4 | ||
฿ 173.24 | TTK HOSE JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 125 | 5 | ||
฿ 180.49 | TTK HOSE JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 150 | 6 | ||
฿ 196.21 | TTK HOSE JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 175 | 7 | ||
฿ 348.77 ฿ 148.40 | HOSE JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 8 | ||
฿ 296.60 | TTK HOSE JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 250 | 10 | ||
฿ 329.85 | TTK HOSE JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 300 | 12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ฝาครอบปาก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง