(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟิตติ้งท่ออ่อนจากแบรนด์ญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง วัสดุ: SS400
ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | วัสดุ | SS400 | รูปทรง | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | G |
สกรู | 1/2 | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว )(Ø) | 38 | บ้าน ติด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D3(มิลลิเมตร) | 40.5 |
มิติ L(มิลลิเมตร) | 118 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง