(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวฉีด แบบ F ที่ทำให้การใส่หรือถอดออกเป็น กระบวนการแปรรูป สัมผัสเพียงครั้งเดียว
รหัสสินค้า |
---|
C4P-02F |
C4P-02FF |
C4P-03F |
C4P-04F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด เกลียว | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 90.90 | COUPLING | 1 ชิ้น | 12 วัน | RC1 / 4 | 38.0 | RC1 / 4 | ||
฿ 131.70 | COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | G1 / 4 | 33.0 | G1 / 4 | ||
฿ 91.00 ฿ 65.82 | COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | RC3 / 8 | 39.0 | RC3 / 8 | ||
฿ 165.02 | COUPLING | 1 ชิ้น | 1 วัน | RC1 / 2 | 44.5 | RC1 / 2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | เกลียวตัวเมียเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า ชุบผิวนิกเกิล | วัสดุ ซีล | ไม่มี วัสดุ กระบวนการซีล | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5::60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.5 | สเปค | หัวฉีด | โอริง | NA |
การ อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง