1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หัวฉีด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน CHS ชนิด M

หัวฉีด คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน CHS ชนิด M
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 87.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลั๊กและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ พร้อม การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดและถอดท่อลมได้อย่างง่ายดาย
·ส่วน เกลียวนอก ถูกปิดผนึก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานมือเช่นการใช้ เครื่องมือ ลม
·สำหรับเดินท่อไปยังเครื่องจักร
·สำหรับแยกท่อ ฯลฯ

สเปค

● ความดัน ใช้งานสูงสุด (mpa): 1.5
● SPQ (ชิ้น): 10
● ของไหล ทำงาน: อากาศ
● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -5 ถึง 60 ° c

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า การชุบผิว
● ยางซีล: ยางไนไตรล์ (NBR)
รหัสสินค้า
C4P-01M
C4P-02MSALE
C4P-03M
C4P-04M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด เกลียว ความยาว ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 112.92

COUPLING 1 ชิ้น 8 วัน R1 / 837.0R1 / 8

฿ 87.59

฿ 55.71

COUPLING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน R1 / 441.0R1 / 4

฿ 88.42

COUPLING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน R3 / 842.0R3 / 8

฿ 142.87

COUPLING 1 ชิ้น 1 วัน R1 / 248.0R1 / 2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ชนิดเกลียว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ชุบผิวนิกเกิล วัสดุ ซีล NBR (ยางไนไตรล์) ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5::60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 1.5 สเปค หัวฉีด โอริง NA
การ อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล NA ด้วย เกลียว กระบวนการซีล ที่มีจำหน่าย