(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ F-type ที่ทำให้การใส่หรือถอดออกเป็น กระบวนการแปรรูป สัมผัสเพียงครั้งเดียว
รหัสสินค้า |
---|
CHS-5H |
CHS-6H |
CHS-6.5H |
CHS-8H |
CHS-8MH |
CHS-10MH |
CHS-11H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 412.90 | COUPLING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 60 | 5 x 8 | ||
฿ 462.38 | COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 62.5 | 6 × 9 | ||
฿ 410.70 | COUPLING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 62.5 | 6.5 × 10 | ||
฿ 420.00 | COUPLING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 65 | 8 × 12 | ||
฿ 531.60 | COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 63.5 | MH-8 เฉพาะด้าน | ||
฿ 532.22 | COUPLING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 63.5 | MH-10 เฉพาะด้าน | ||
฿ 546.56 ฿ 402.27 | COUPLING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 74 | 11 × 16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ด้วย คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า ชุบผิวนิกเกิล | วัสดุ ซีล | NBR (ยางไนไตรล์) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5::60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.5 | สเปค | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | โอริง | ที่มีจำหน่าย |
การ อุปกรณ์ควบคุม อัตราการไหล | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง