1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่พิมพ์ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน MSP ชนิด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประเภท SH

แม่พิมพ์ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน MSP ชนิด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประเภท SH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 474.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เชื่อมต่อและถอด แม่พิมพ์ อย่างรวดเร็ว - HOSES น้ำหล่อเย็น
·รองรับการใช้งานด้วยสัมผัสเดียว
· วัสดุ ป้องกัน สนิม มีให้เลือกหลายรูปแบบ
·ก่อนหน้านี้การเปลี่ยนการตั้งค่า อุปกรณ์จับยึด (Tooling) เสียเวลามากในขณะที่การใช้ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน นี้ทำให้งานง่ายมาก ใช้งานง่าย

รหัสสินค้า
MSH-02-VT-20
MSH-03-VT-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายยาง การเชื่อมต่อสายไฟ C
(มิลลิเมตร)

฿ 474.82

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 8

฿ 509.34

ONE TOUCH JOINT 1 ชิ้น 8 วัน 12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท มาตรฐาน ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย)
วัสดุ ตัวเครื่อง ทองเหลือง (BSBM) วัสดุซีล ยาง ฟลูออรีน ของไหลที่ใช้งานได้ น้ำ
โครงสร้างของ วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -15 :: 180
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) :: 0.98 พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ(ตารางมิลลิเมตร) 28