(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การเชื่อมต่อสายไฟ ทำได้ง่ายๆโดยการเสียบปลั๊กเข้ากับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบSUS เป็น วัสดุ เหมาะสมที่สุดสำหรับห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ทางการแพทย์
[คุณสมบัติ]
•การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้วยสัมผัสเดียวเพียงเสียบปลั๊กเข้ากับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
•การใช้งานที่หลากหลายเนื่องจาก ความทนความดัน ดีของ วาล์ว อัตโนมัติ แบบฝัง ของซ็อกเก็ต
•ทนต่อการกัดกร่อนและความทนทานได้ดีเยี่ยมด้วยการชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าบนชิ้นส่วนทองเหลือง
• สเตนเลส เป็น วัสดุ เหมาะสมที่สุดสำหรับห้องปฏิบัติการการแพทย์และอุปกรณ์อื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
CE-00-HLP-6X4-BSBM |
CE-00-HLP-6X4-SUS304 |
CE-00-HP-4X2.5-BSBM |
CE-00-HP-4X2.5-SUS304 |
CE-00-HP-6X4-BSBM |
CE-00-HP-6X4-SUS304 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | วัสดุ ตัวเครื่อง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ID สายยาง การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (มิลลิเมตร) | ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง OD (มิลลิเมตร) | พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ (ตารางมิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 116.52 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สำหรับการติดตั้ง สายยาง] หัวฉีด สายยาง ชนิด L | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | -20~ 80 | 4 | 6 | 2.2 | ||
฿ 484.79 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สำหรับการติดตั้ง สายยาง] หัวฉีด สายยาง ชนิด L | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | -15 ~ 180 | 4 | 6 | 2.2 | ||
฿ 73.42 | TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สำหรับการติดตั้ง สายยาง] หัวฉีด สายยาง | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | -20~ 80 | 2.5 | 4 | 2 | ||
฿ 227.56 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สำหรับการติดตั้ง สายยาง] หัวฉีด สายยาง | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | -15 ~ 180 | 2.5 | 4 | 2 | ||
฿ 58.88 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สำหรับการติดตั้ง สายยาง] หัวฉีด สายยาง | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | -20~ 80 | 4 | 6 | 4.5 | ||
฿ 210.92 | TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สำหรับการติดตั้ง สายยาง] หัวฉีด สายยาง | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | -15 ~ 180 | 4 | 6 | 4.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) | วัสดุซีล | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ | โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี / อุปกรณ์ทางการแพทย์ |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0 :: 0.98 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง