(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เชื่อมต่อได้โดยเพียงแค่เสียบปลั๊กเข้ากับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบทำจาก สเตนเลส (SUS) ข้อต่อฟิตติ้ง นี้เหมาะที่สุดสำหรับใช้ในฟิสิกส์เคมีและเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
[คุณสมบัติ]
·สามารถเชื่อมต่อท่อได้ด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียวเพียงแค่ดันปลั๊กเข้ากับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มี วาล์ว อัตโนมัติ แบบฝัง ตัว ซึ่ง ความทนความดัน ได้ดีเยี่ยมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
·ซ็อกเก็ตทองเหลืองเคลือบด้วยนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าทำให้ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สเตนเลส เหมาะอย่างยิ่งสำหรับฟิสิกส์เคมีและเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
CE-00-HLS-6X4 |
CE-00-HLS-6X4-VT-20 |
CE-00-HNS-6X4 |
CE-00-HNS-6X4-VT-20 |
CE-00-HS-4X2.5 |
CE-00-HS-4X2.5-VT-20 |
CE-00-HS-6X4 |
CE-00-HS-6X4-VT-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | วัสดุ ตัวเครื่อง | วัสดุซีล | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ID สายยาง การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (มิลลิเมตร) | ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง OD (มิลลิเมตร) | พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ (ตารางมิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 287.84 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สำหรับการติดตั้ง สายยาง] หัวฉีด สายยาง ชนิด L | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | 4 | 6 | 2.2 | ||
฿ 957.08 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สำหรับการติดตั้ง สายยาง] หัวฉีด สายยาง ชนิด L | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | 4 | 6 | 2.2 | ||
฿ 297.42 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สำหรับการติดตั้ง สายยาง] สำหรับการ ข้อต่อฟิตติ้ง แผง | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | 4 | 6 | 4.5 | ||
฿ 883.47 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สำหรับการติดตั้ง สายยาง] สำหรับการ ข้อต่อฟิตติ้ง แผง | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | 4 | 6 | 4.5 | ||
฿ 243.62 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สำหรับการติดตั้ง สายยาง] หัวฉีด สายยาง | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | 2.5 | 4 | 2 | ||
฿ 849.75 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สำหรับการติดตั้ง สายยาง] หัวฉีด สายยาง | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | 2.5 | 4 | 2 | ||
฿ 243.67 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [สำหรับการติดตั้ง สายยาง] หัวฉีด สายยาง | [ทองเหลือง] ทองเหลือง (BSBM) | [NBR] ยางไนไตรล์ | -20~ 80 | 4 | 6 | 4.5 | ||
฿ 702.65 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สำหรับการติดตั้ง สายยาง] หัวฉีด สายยาง | [สเตนเลส (SUS303 / 304)] สเตนเลส (SUS304) | [ยางฟลูออโร] ยาง ฟลูออรีน | -15 ~ 180 | 4 | 6 | 4.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี / อุปกรณ์ทางการแพทย์ | ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0 :: 0.98 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง