(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพียงเสียบปลั๊กเข้ากับซ็อกเก็ตเพื่อเชื่อมต่อทำจาก ทองเหลือง และชุบ โครเมี่ยม เพื่อ ความทนทานต่อการกัดกร่อน เหนือกว่า
รหัสสินค้า |
---|
CA-00-HP-5X3 |
CA-00-HP-6X4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID สายยาง การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (มิลลิเมตร) | ท่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง OD (มิลลิเมตร) | พื้นที่หน้าตัดขั้นต่ำ (ตารางมิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68.47 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 5 | 2 | ||
฿ 68.47 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 6 | 4.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | ประเภทของชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ | สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ปลั๊ก (เกลียวนอก) / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง (BSBM) | วัสดุซีล | ไม่ | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ |
โครงสร้างของ วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน/ แอปพลิเคชั่น | มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม / อุปกรณ์การ ผลิต สารกึ่งตัวนำ / อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี / อุปกรณ์ทางการแพทย์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 |
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0 :: 0.98 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง