1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชั้นวางแมกกาซีน / ที่เก็บชั้นวางแมกกาซีน PDBOX สำหรับเครื่องอินเสิร์ท

COC RACK COMPONENTS

ชั้นวางแมกกาซีน / ที่เก็บชั้นวางแมกกาซีน PDBOX สำหรับเครื่องอินเสิร์ท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,289.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

*ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้อยู่ระหว่างการแก้ไข ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีที่การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
· ชั้นวางแมกกาซีนมาตรฐานสำหรับเครื่องอินเสิร์ท
· รองรับการติดตั้งชิปที่พื้นผิว (ตัวยึดชิป)
· ใช้ได้หลากหลาย ตั้งแต่การเสียบอัตโนมัติไปจนถึงการจัดเก็บและขนส่งแผงวงจร
· ED-2504M7 เป็นแร็คแมกกาซีนแบบใหม่ที่มีปรับความกว้างได้ ซึ่งสามารถปรับได้ในขั้นตอนเดียว
· สินค้ามาตรฐานทนความร้อน (รองรับอุณหภูมิแผงวงจร 130°C)
· ED-9500NH เป็นแมกกาซีนขนาดใหญ่ที่ทนความร้อนได้เพียงพอ (รองรับอุณหภูมิแผงวงจร สูงถึง 140°C) เพื่อใช้สำหรับการติดตั้งพื้นผิว (ตัวยึดชิป)
· ตัวปรับความกว้างช่วยให้คุณสามารถคลายสกรู 2 ตัวที่ด้านบนเพื่อเปลี่ยนความกว้างได้อย่างอิสระและง่ายดาย
· ความต้านทานไฟฟ้าบนพื้นผิวถูกคงไว้กึ่งถาวรที่ 104 ถึง 108 Ω / □ สำหรับรุ่นทุกชนิด

รหัสสินค้า
ED-PDBOX-MG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,289.73

COC RACK COMPONENTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดภายนอก ชั้นวางนิตยสาร (กว้าง x ลึก x สูง) 360X400X580