1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึดท่อ โครงแขวนสำหรับไม้

AKG PIPE HANGERS

เหล็กยึดท่อ โครงแขวนสำหรับไม้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 51.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหล็กยึดออกแบบมาให้แขวนโบลท์จากวัสดุไม้ เป็นต้น
· ผิวสำเร็จชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า
· (มีให้เลือกในแบบสแตนเลสอีกด้วย)

รหัสสินค้า
A10290-0017
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 51.43

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แขวนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับวง วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี
ขนาด W3/8 ความยาว L(มิลลิเมตร) 95 ปริมาณ(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A10290-0017 ในชุด เหล็กยึดท่อ โครงแขวนสำหรับไม้