(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·แถบยืนเสริมป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับท่อ SGP
·รวม ยาง 3 มม.
· ผลิตภัณฑ์ นี้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดการส่งผ่านการสั่นสะเทือนได้อย่างมีนัยสำคัญ
· การชุบผิวด้วยไฟฟ้า สังกะสี การขัดเงา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 108.57 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 15 ก | 1/2 | 21.7 | ||
฿ 104.39 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 20 ก | 3/4 | 27.2 | |
฿ 108.96 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 25 ก | 1 | 34 | |
฿ 120.61 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 32 ก | 1 1/4 | 42.7 | ||
฿ 161.15 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 40 ก | 1 1/2 | 48.6 | |
฿ 155.43 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 50 ก | 2 | 60.5 | |
฿ 147.82 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 65 ก | 2 1/2 | 76.3 | ||
฿ 161.73 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 80 ก | 3 | 89.1 | ||
฿ 184.65 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | 100 ก | 4 | 114.3 | ||
฿ 419.23 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 15 ก | 1/2 | 21.7 | ||
฿ 399.99 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 20 ก | 3/4 | 27.2 | ||
฿ 453.80 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 25 ก | 1 | 34 | ||
฿ 519.11 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 32 ก | 1 1/4 | 42.7 | ||
฿ 540.88 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 40 ก | 1 1/2 | 48.6 | ||
฿ 556.00 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 50 ก | 2 | 60.5 | ||
฿ 598.93 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 65 ก | 2 1/2 | 76.3 | ||
฿ 629.34 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 80 ก | 3 | 89.1 | ||
฿ 672.00 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่ | 100 ก | 4 | 114.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบการสั่นสะเทือน | ประเภท ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน | SGP | ความหนาของ ยาง(มิลลิเมตร) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง