1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดโลหะแขวนท่อ ไพพ์แฮงเกอร์แบบแข็งชนิดกันสั่นสะเทือน

AKG PIPE HANGERS

ตัวยึดโลหะแขวนท่อ ไพพ์แฮงเกอร์แบบแข็งชนิดกันสั่นสะเทือน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 112.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แฮงเกอร์เสริมป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับใช้กับท่อ SGP
· พร้อมยาง 3 มม.
· การชุบผิวด้วยไฟฟ้า สังกะสี การขัดเงา

รหัสสินค้า
A10175-0020
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 112.39

AKG PIPE HANGERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบการสั่นสะเทือน หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 20 ถึงน้อยกว่า 30 วัสดุ เหล็กกล้า
ประเภท สายยาง ใช้งานได้ ท่อเหล็ก SGP กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) 20A
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) 3/4 รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 27.2 ปริมาณ(ชิ้น) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A10175-0020 ในชุด ตัวยึดโลหะแขวนท่อ ไพพ์แฮงเกอร์แบบแข็งชนิดกันสั่นสะเทือน