(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แคลมป์เสริมปรับระดับและกันสั่นสะเทือนสำหรับ 32 ถึง 80A
พร้อมยาง 3 มม.
สกรูทุกชิ้นสามารถเปลี่ยนได้
[คุณสมบัติ]
· เมื่อใช้สินค้านี้เพียงชิ้นเดียว จะไม่สามารถลดการส่งผ่านการสั่นสะเทือนได้อย่างเห็นได้ชัด
· มี H ขนาดอื่นให้เลือก
· ผิวสำเร็จชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
A14920-0019 |
A14920-0023 |
A14920-0038 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 220.44 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | 3 วัน | 120 | ||
฿ 224.52 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | 3 วัน | 150 | ||
฿ 251.73 | AKG FLOOR BAND | 1 ชิ้น | 3 วัน | 200 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบการสั่นสะเทือน | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 50 ถึงน้อยกว่า 100 | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สายยาง ใช้งานได้ | สายยาง SGP / VP | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ท่อเหล็ก (A) | 32A to 80A |
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง