(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ยางสำหรับซีรีส์ AD แบบแขวนกันสั่นสะเทือน และสำหรับการป้องกันสั่นสะเทือนของอุปกรณ์
· วัสดุ: EPDM
รหัสสินค้า |
---|
A10303-0017 |
A10303-0021 |
A10303-0036 |
A10303-0055 |
A10303-0060 |
A10303-0074 |
A10303-0089 |
A10303-0093 |
A10303-0106 |
A10303-0125 |
A10303-0130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความแข็ง ยาง (ระดับ) | ความกว้าง C (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู G (มิลลิเมตร) | รุ่น ยาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 188.58 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 40 | 30 | 10 | D-314 | |
฿ 148.79 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 30 | 10 | D-315 | ||
฿ 154.84 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 60 | 30 | 10 | D-316 | ||
฿ 280.39 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 40 | 35 | 10 | D-340 | |
฿ 299.43 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 50 | 35 | 10 | D-350 | |
฿ 247.35 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 60 | 35 | 10 | D-360 | ||
฿ 260.52 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 45 | 14 | D-450 | ||
฿ 414.48 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 60 | 45 | 14 | D-460 | |
฿ 529.15 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 50 | 60 | 18 | D-550 | ||
฿ 891.10 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 60 | 80 | 18 | D-560 | ||
฿ 1,110.27 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 60 | 100 | 21 | D-660 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบการสั่นสะเทือน | วัสดุ | EPDM (ยางเอทิลีนโพพิลีน) | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง