(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·แถบแขวนเสริมป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับท่อ เหล็กกล้า เคลือบ พื้นผิว ด้านนอก
·พร้อม ยาง 10 มม.
·ทำจาก SUS304
รหัสสินค้า |
---|
A10219-0079 |
A10219-0083 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 651.05 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | 50A | 2 | 64.1 | ||
฿ 786.29 | AKG PIPE HANGERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | 65A | 2 1/2 | 79.9 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบการสั่นสะเทือน | วัสดุ | สเตนเลส | ประเภท สายยาง ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก การเคลือบผิว |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง