(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับท่อ SGP ที่ใช้สำหรับ ฉนวนกันความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า แคลมป์ท่อ แบบห่วงสำหรับ ท่อทองแดง และท่อผนังบาง สเตนเลส (ท่อ SU Molco)
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ท่อ ชนิดห่วงสำหรับ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า
·ชนิดเคลือบ พีวีซี ยืดหยุ่น
·มี ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ดีเยี่ยมและปกป้อง พื้นผิว ของท่อจากรอยขีดข่วนเล็กน้อยอันเป็นผลมาจากการ หน้าสัมผัส กับตัว ฉากยึด อุปกรณ์รองรับท่อ
·ใช้สำหรับท่อภายในที่อุณหภูมิห้อง 80 ° C ในแง่ของคุณสมบัติทางกายภาพของ พีวีซี ยืดหยุ่น
·ชนิด บานพับ (ผลิตตามสั่ง) 125 A ขึ้นไป
·ตัวยึดหลักทำจาก SUS430 (125 A ขึ้นไปทำจากเหล็ก)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หลักพอดีกับ สายยาง (หรือ สายยาง การใช้งาน ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ประเภท ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน | ขนาด | รองรับการใช้งาน ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 69.34 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] SGP | SG-15 | 21.7 | |
฿ 68.00 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] SGP | SG-20 | 27.2 | ||
฿ 70.84 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] SGP | SG-25 | 34 | ||
฿ 102.86 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] SGP | SG-32 | 42.7 | |
฿ 108.19 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] SGP | SG-40 | 48.6 | |
฿ 115.05 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] SGP | SG-50 | 60.5 | |
฿ 159.62 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] SGP | SG-65 | 76.3 | |
฿ 185.91 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 11 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] SGP | SG-80 | 89.1 | |
฿ 179.43 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] SGP | SG-100 | 114.3 | |
฿ 886.84 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] SGP | SG-125 | 139.8 | ||
฿ 1,068.58 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ] SGP | SG-150 | 165.2 | ||
฿ 67.74 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 ถึงน้อยกว่า 10 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อทองแดง ท่อทองแดง เคลือบ] ท่อทองแดง | Cu-8 | 9.52 | ||
฿ 59.59 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อทองแดง ท่อทองแดง เคลือบ] ท่อทองแดง | Cu-10 | 12.7 | ||
฿ 53.49 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อทองแดง ท่อทองแดง เคลือบ] ท่อทองแดง | Cu-15 | 15.88 | ||
฿ 55.30 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อทองแดง ท่อทองแดง เคลือบ] ท่อทองแดง | Cu-19 | 19.05 | ||
฿ 55.30 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อทองแดง ท่อทองแดง เคลือบ] ท่อทองแดง | Cu-20 | 22.22 | ||
฿ 60.75 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อทองแดง ท่อทองแดง เคลือบ] ท่อทองแดง | 5 | 24.4 | ||
฿ 60.75 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อทองแดง ท่อทองแดง เคลือบ] ท่อทองแดง | Cu-25 | 28.58 | ||
฿ 64.00 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อทองแดง ท่อทองแดง เคลือบ] ท่อทองแดง | Cu-32 | 34.92 | |
฿ 68.00 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อทองแดง ท่อทองแดง เคลือบ] ท่อทองแดง | Cu-40 | 41.28 | ||
฿ 67.74 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 ถึงน้อยกว่า 60 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อทองแดง ท่อทองแดง เคลือบ] ท่อทองแดง | Cu-50 | 53.98 | ||
฿ 96.39 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อทองแดง ท่อทองแดง เคลือบ] ท่อทองแดง | Cu-65 | 66.68 | |
฿ 113.91 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อทองแดง ท่อทองแดง เคลือบ] ท่อทองแดง | Cu-80 | 79.38 | |
฿ 121.53 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อทองแดง ท่อทองแดง เคลือบ] ท่อทองแดง | Cu-100 | 104.78 | |
฿ 576.56 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ท่อทองแดง ท่อทองแดง เคลือบ] ท่อทองแดง | Cu-125 | 130.18 | ||
฿ 724.71 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ท่อทองแดง ท่อทองแดง เคลือบ] ท่อทองแดง | Cu-150 | 155.58 | ||
฿ 66.41 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อเหล็ก สเตนเลส] ท่อสแตนเลสแบบบางผนัง (SU molcho pipe) | Su-13 | 15.88 | ||
฿ 60.14 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อเหล็ก สเตนเลส] ท่อสแตนเลสแบบบางผนัง (SU molcho pipe) | Su-20 | 22.22 | ||
฿ 69.27 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อเหล็ก สเตนเลส] ท่อสแตนเลสแบบบางผนัง (SU molcho pipe) | Su-25 | 28.58 | ||
฿ 66.19 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อเหล็ก สเตนเลส] ท่อสแตนเลสแบบบางผนัง (SU molcho pipe) | Su-30 | 34 | ||
฿ 69.29 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อเหล็ก สเตนเลส] ท่อสแตนเลสแบบบางผนัง (SU molcho pipe) | Su-40 | 42.7 | ||
฿ 78.86 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อเหล็ก สเตนเลส] ท่อสแตนเลสแบบบางผนัง (SU molcho pipe) | Su-50 | 48.6 | |
฿ 131.81 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อเหล็ก สเตนเลส] ท่อสแตนเลสแบบบางผนัง (SU molcho pipe) | Su-75 | 76.3 | |
฿ 154.67 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อเหล็ก สเตนเลส] ท่อสแตนเลสแบบบางผนัง (SU molcho pipe) | Su-80 | 89.1 | |
฿ 171.43 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สเตนเลส] SUS430 | [ท่อเหล็ก สเตนเลส] ท่อสแตนเลสแบบบางผนัง (SU molcho pipe) | Su-100 | 114.3 | |
฿ 729.55 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก สเตนเลส] ท่อสแตนเลสแบบบางผนัง (SU molcho pipe) | Su-125 | 139.8 | ||
฿ 769.46 | AKG PIPE SUPPORTS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [ท่อเหล็ก สเตนเลส] ท่อสแตนเลสแบบบางผนัง (SU molcho pipe) | Su-150 | 165.2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แถบแนวตั้ง | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว โพลีไวนิลคลอไรด์ Plasticized | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง